Grupo de parâmetros 7: Parâmetros de controle do motor (nível 3)
AVISO
Possíveis danos no conversor
Os parâmetros seguintes são usados internamente pelo conversor para possibilitar um controle do motor mais otimizado possível. O ajuste incorreto dos parâmetros pode prejudicar a potência e causar um comportamento inesperado do motor. As adaptações devem ser efetuadas somente por usuários experientes que compreendem plenamente as funções dos parâmetros.
Esquema de ligação equivalente motores trifásicos.
Informações adicionais
- P7-01 Resistência do estator do motor (Rs)
- P7-02 Resistência do rotor do motor (Rr)
- P7-03 Indutância do estator do motor (Lsd)
- P7-04 Corrente de magnetização do motor (Id rms)
- P7-05 Coeficiente de perda por dispersão do motor (Sigma)
- P7-06 Indutância do estator do motor (Lsq) − apenas para motores síncronos
- P7-07 Controle avançado do gerador
- P7-08 Adaptação do parâmetro
- P7-09 Limite de corrente sobretensão
- P7-10 Rigidez (para controle de fluxo pela corrente)
- P7-11 Limite inferior largura de pulso
- P7-12 Tempo de pré-magnetização
- P7-13 Controlador de rotação vetorial ganho D
- P7-14 Aumento do torque com baixa frequência
- P7-15 Limite de frequência para aumento do torque
- P7-16 Rotação conforme a plaqueta de identificação do motor