P7-12 Tempo de pré-magnetização

Faixa de ajuste: 0 – 5000 ms

Esse parâmetro permite definir o tempo de pré-magnetização. Como consequência, existe um atraso da partida correspondente na liberação do conversor. Um valor muito pequeno pode levar o conversor a gerar uma irregularidade em caso de sobre corrente, quando a rampa de aceleração é muito curta.

Em modos de operação para motores síncronos, esse parâmetro, em conjunto com P7-14, serve para o alinhamento inicial do rotor e deve ser adaptado especialmente com inércias de massa elevadas.