P7-12 Tiempo de premagnetización
Rango de ajuste: 0 – 5000 ms
Con este parámetro se define un tiempo de premagnetización. Como consecuencia de ello se produce el retardo de arranque correspondiente durante la habilitación del variador. Un valor demasiado bajo puede causar que el variador dispare un fallo por sobrecorriente (O-I o hO-I), si la rampa de aceleración es demasiado corta.
En los modos de funcionamiento para motores síncronos, este parámetro sirve junto con P7-14 para la alineación inicial del rotor y se debe ajustar especialmente con elevados momentos de inercia.