P7-12 Temps de prémagnétisation
Réglages possibles : 0 – 5000 ms
Ce paramètre permet de définir le temps de prémagnétisation. À la libération du variateur, on obtient donc une temporisation au démarrage correspondante. Une valeur trop petite peut avoir comme conséquence le déclenchement par le variateur d'un défaut en cas de surintensité si la rampe d'accélération est trop courte.
Pour les modes d'exploitation destinés aux moteurs synchrones, ce paramètre et le paramètre P7-14 servent à l'alignement initial du rotor. Il convient de l'adapter, notamment en cas de moments d'inertie élevés.