P7-09 Limite de corrente sobretensão
Faixa de ajuste: 0.0 – 1.0 – 100 %
Esta função é usada para descarga do circuito intermediário na operação de modo gerador. A rotação máxima do motor é limitada a 120% de P1-01 ou 120% de P1-09 (uso do respectivo valor máximo mais alto).
Com o ajuste "0.0" esta função é desativada.
Sequência:
- o motor é frenado com maior momento de inércia. Assim, a energia regenerativa flui de volta para o conversor de.
- A tensão do circuito intermediário aumenta e atinge o nível UZmáx.
- Para descarregar o circuito intermediário, o conversor fornece corrente (P7-09) que o motor utiliza para acelerar novamente.
- A tensão do circuito intermediário cai novamente abaixo de UZmáx.
- O motor continua a ser desacelerado.