P7-08 Adaptação do parâmetro

Utilize esse parâmetro em motores pequenos (P < 0.75 kW) com impedância elevada. Com a ativação é possível adaptar o modelo térmico do motor à resistência do rotor e do estator durante a operação. Desta forma os efeitos da impedância gerados pelo aquecimento são compensados através do controle vetorial.

  • 0: desativado
  • 1: ativado