P7-08 Adaptation paramètres
Ce paramètre est utilisé pour les petits moteurs (P < 0.75 kW) à forte impédance. À son activation, le modèle moteur thermique peut adapter la résistance rotor et la résistance stator pendant le fonctionnement. Les effets d'impédance qui surviennent en raison de l'échauffement sont ainsi compensés lors de la régulation vectorielle.
- 0 : désactivé
- 1 : activé