P7-08 Adaptación de parámetros

Utilice este parámetro con pequeños motores (P < 0.75 kW) con alta impedancia. Al activarse, el modelo de motor térmico puede adaptar la resistencia de rotor y de estator durante el funcionamiento. De este modo se compensan los efectos de impedancia debido al calentamiento en caso de regulación vectorial.

  • 0: desactivado
  • 1: activado