P7-09 Límite de corriente sobretensión
Rango de ajuste: 0.0 – 1.0 – 100 %
Esta función sirve para descargar el circuito intermedio en el funcionamiento regenerativo. La velocidad del motor se limita aquí al 120 % de P1-01 o al 120 % de P1-09 (utilización del valor límite más alto en cada caso).
Con el ajuste "0.0", esta función está desactivada.
Procedimiento:
- El motor con gran momento de inercia se frena. Como consecuencia, fluye energía regenerativa de vuelta al variador.
- La tensión del circuito intermedio aumenta alcanzando el nivel UZmáx.
- Para descargar el circuito intermedio, el variador suelta corriente (P7-09), con lo que el motor acelera de nuevo.
- La tensión del circuito intermedio vuelve a caer por debajo de UZmáx.
- El motor sigue frenándose.