P7-09 Limite de courant surtension
Réglages possibles : 0.0 – 1.0 – 100 %
Cette fonction sert à la décharge du circuit intermédiaire en mode générateur. La vitesse moteur maximale est limitée à 120 % de P1-01 ou 120 % de P1-09 (utilisation de la valeur limite haute dans chaque cas).
En cas de réglage sur "0.0", cette fonction est désactivée.
Processus
- Le moteur avec moment d'inertie élevé est freiné. L'énergie produite en mode générateur retourne donc vers le variateur.
- La tension de circuit intermédiaire augmente et atteint le niveau UZmax.
- Le variateur fournit du courant (P7-09) pour décharger le circuit intermédiaire, ce qui entraîne de nouveau l'accélération du moteur.
- La tension de circuit intermédiaire retombe en dessous de UZmax.
- Le moteur continue à être freiné.