P7-04 Corriente de magnetización del motor (Id rms)
Rango de ajuste: 10 % × P1-08 − 80 % × P1-08 (A)
Para motores de inducción: Corriente de magnetización/corriente en vacío. Antes del "Auto-Tune" se aproxima este valor a un 60 % de la corriente nominal del motor (P1-08), partiendo de un factor de potencia del motor de 0.8.