P7-14 Fréquence basse augmentation
Réglages possibles : 0.0 – 100 %
Pour les moteurs synchrones, ce paramètre permet l'application d'un courant Boost en % du courant nominal moteur (P1-08) en cas de libération ou de basses fréquences.
Une valeur trop élevée entraîne des défauts de surintensité (O-I ou hO-I).
L'augmentation du couple est limitée par P7-15.
En outre, ce paramètre est actif en combinaison avec le paramètre P7-12 pour orienter le rotor.