P7-14 Aumento de par de baja frecuencia
Rango de ajuste: 0.0 – 100 %
Este parámetro permite en los motores síncronos una corriente boost en % de la corriente nominal del motor (P1-08) durante la habilitación o en caso de frecuencias bajas.
Un valor demasiado alto provoca fallos por sobrecorriente (O-I o hO-I).
El aumento del par se limita con P7-15.
Adicionalmente, este parámetro tiene efecto junto con P7-12 para alinear el rotor.