P7-02 Résistance rotor moteur (Rr)

Réglages possibles : (plage de puissance) (Ω)

Pour les moteurs à induction : valeur pour la résistance rotorique phase-phase en ohms

Pour moteurs synchrones : l'entraînement doit être réglé sur 0 ohm.