Grupo de parámetros 6: Parámetros avanzados (nivel 3)
Información adicional
- P6-01 Activación de actualización de firmware
- P6-02 Gestión térmica automática
- P6-03 Tiempo de retardo Auto-Reset
- P6-04 Banda de histéresis de relé de usuario/salidas analógicas
- P6-05 Activación de la realimentación del encoder
- P6-06 Número de impulsos del encoder
- P6-07 Umbral de disparo para error de velocidad/Vigilancia de velocidad
- P6-08 Frecuencia máx. para consigna de velocidad
- P6-09 Regulación estática de velocidad/distribución de cargas
- P6-10 Reservado
- P6-11 Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de habilitación
- P6-12 Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de bloqueo
- P6-13 Lógica de modo de incendio/funcionamiento de emergencia
- P6-14 Velocidad en modo de incendio/funcionamiento de emergencia
- P6-15 Salida analógica 1 escalado
- P6-16 Offset salida analógica 1
- P6-17 Tiempo de desbordamiento límite de par máx.
- P6-18 Nivel de tensión de frenado de corriente continua
- P6-19 Valor de resistencia de frenado
- P6-20 Potencia de la resistencia de frenado
- P6-21 Ciclo de trabajo del freno chopper en caso de temperatura insuficiente
- P6-22 Resetear el tiempo de funcionamiento del ventilador
- P6-23 Restablecer el contador de kWh y el contador de MWh
- P6-24 Ajustes de fábrica de los parámetros
- P6-25 Nivel de código de acceso 3
- P6-26 Backup de parámetros