P6-02 Gestión térmica automática
Activa la gestión térmica automática. El variador reduce automáticamente la frecuencia de conmutación de salida en caso de una temperatura del disipador elevada para disminuir el riesgo de un fallo por temperatura excesiva.
- 0: desactivado (modulación por ancho de impulsos fija - depende del ajuste en P2-24)
- 1: activado (la modulación por ancho de impulsos cambia en función de la tabla siguiente)
Temperatura del disipador | Comportamiento del variador |
|---|---|
70 °C | Reducción automática de 16 kHz a 12 kHz. |
75 °C | Reducción automática de 12 kHz a 8 kHz. |
80 °C | Reducción automática de 8 kHz a 6 kHz. |
85 °C | Reducción automática de 6 kHz a 4 kHz. |
90 °C | Reducción automática de 4 kHz a 2 kHz. |
97 °C | Mensaje de fallo de sobretemperatura |