P6-02 Gestion thermique automatique
Active la gestion thermique automatique. Le variateur diminue automatiquement la fréquence de découpage de sortie en cas de températures de radiateur élevées, afin de réduire le risque de défaut de surtempérature.
- 0 : désactivé (fréquence de découpage fixe - en fonction du réglage dans P2-24)
- 1 : activé (la fréquence de découpage change en fonction du tableau suivant.)
Température radiateur | Comportement du variateur |
|---|---|
70 °C | Réduction automatique de 16 kHz à 12 kHz |
75 °C | Réduction automatique de 12 kHz à 8 kHz |
80 °C | Réduction automatique de 8 kHz à 6 kHz |
85 °C | Réduction automatique de 6 kHz à 4 kHz |
90 °C | Réduction automatique de 4 kHz à 2 kHz |
97 °C | Message de défaut surtempérature |