Groupe de paramètres 6 : paramètres avancés (niveau 3)

Informations complémentaires
  • P6-01 Activation mise à jour firmware
  • P6-02 Gestion thermique automatique
  • P6-03 Temporisation autoreset
  • P6-04 Zone d'hystérésis relais utilisateur / sorties analogiques
  • P6-05 Activation retour codeur
  • P6-06 Résolution codeur
  • P6-07 Seuil de déclenchement défaut vitesse / surveillance de la vitesse
  • P6-08 Fréquence max. pour consigne de vitesse
  • P6-09 Régulation statique vitesse
  • P6-10 réservé
  • P6-11 Durée de maintien vitesse à libération
  • P6-12 Durée de maintien vitesse au verrouillage
  • P6-13 Logique mode autoreset de secours / mode d'urgence
  • P6-14 Vitesse mode autoreset de secours / mode d'urgence
  • P6-15 Sortie analogique 1 Mise à l'échelle
  • P6-16 Sortie analogique 1 Offset
  • P6-17 Limite couple max. time out
  • P6-18 Niveau de tension freinage par injection de courant continu (régulation U/f)
  • P6-19 Valeur résistance de freinage
  • P6-20 Puissance résistance de freinage
  • P6-21 Cycle de travail frein hacheur si sous-température
  • P6-22 Remettre à zéro durée de fonctionnement ventilateur
  • P6-23 Remettre compteur kWh / compteur MWh à "0"
  • P6-24 Retour réglages usine (RAZ)
  • P6-25 Définition code accès avancé aux paramètres
  • P6-26 Sauvegarde paramètres

SEW-USOCOME

Édition: 10 / 23

© Copyright: 2023

Index

MOVITRAC® LTP-B

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Brasileiro
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Paramètres
  • Signification des paramètres
  • Groupe de paramètres 6 : paramètres avancés (niveau 3)