P6-12 Durée de maintien vitesse au verrouillage
Réglages possibles : 0.0 – 250 s
En cas de désactivation de la libération, le variateur de vitesse applique la consigne de vitesse 8 (P2-08) jusqu'à ce que le variateur arrête l'entraînement selon la rampe de décélération prédéfinie.
Cette fonction définit donc un arrêt temporisé.
En cas de réglage sur "0.0", cette fonction est désactivée.
REMARQUE