P6-13 Logique mode autoreset de secours / mode d'urgence
Ce paramètre définit la logique de raccordement pour activer le mode autoreset de secours / mode d'urgence.
Tenir compte de la description de la fonction au chapitre Mode autoreset de secours / Mode d'urgence.
Ne pas utiliser cette fonction pour les applications servo ou les applications de levage.
- 0 : contact à ouverture (NC) : cette fonction est activée si la logique = 0.
- 1 : contact à fermeture (NO) : cette fonction est activée si la logique = 1.