P6-13 Lógica de modo de incendio/funcionamiento de emergencia
Este parámetro define la lógica del cableado para la activación del modo de incendio/funcionamiento de emergencia.
Observe también la descripción de la función en el capítulo Modo de incendio/funcionamiento de emergencia.
Esta función no debe utilizarse para aplicaciones servo o de elevación.
- 0: Contacto de conmutación normalmente cerrado (NC): la función se activa con la lógica 0.
- 1: Contacto de conmutación normalmente abierto (NO): la función se activa con la lógica 1.