P6-13 Lógica do modo incêndio/operação de emergência
Este parâmetro define a lógica da instalação para ativar o modo de incêndio/modo de emergência.
Observe também a descrição da função no capítulo Modo incêndio/Operação de emergência.
Esta função não deve ser utilizada para aplicações de elevação.
- 0: Contato comutável contato normalmente fechado (NC): A função é ativada com Lógica 0.
- 1: Contato comutável contato normalmente fechado (NO): A função é ativada com Lógica 1.