P6-12 Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de bloqueo
Rango de ajuste: 0.0 – 250 s
Cuando se desactiva la habilitación, el variador acepta la consigna de velocidad fija 8 (P2-08) durante el tiempo definido aquí antes de que el variador pare a lo largo de la rampa de deceleración.
Esta función define por tanto una parada retardada.
Con el ajuste "0.0" se desactiva la función.
AVISO