P6-11 Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de habilitación

Rango de ajuste: 0.0 – 250 s

Cuando se activa la habilitación, el variador acepta la consigna de velocidad fija 7 (P2-07) durante el tiempo definido aquí antes de que se acepte la consigna de velocidad del usuario.

Esta función define por tanto una aceptación retardada de la consigna de velocidad durante la habilitación.

Con el ajuste "0.0", esta función está desactivada.