P6-11 Tempo de manutenção da rotação na liberação

Faixa de ajuste: 0.0 – 250 s

Com a habilitação é ativada, o conversor assume a rotação fixa 7 (P2-07) pelo tempo aqui definido, antes que o valor nominal de rotação do usuário seja aceite.

Essa função define, assim, uma transferência com atraso do valor nominal de rotação na liberação.

Com o ajuste "0.0" esta função é desativada.