P6-11 Durée de maintien vitesse à libération
Réglages possibles : 0.0 – 250 s
En cas d'activation de la libération, le variateur de vitesse applique la consigne de vitesse 7 (P2-07) jusqu'à ce que la consigne de vitesse de l'utilisateur soit appliquée.
Cette fonction définit donc une application temporisée de la consigne de vitesse lors de la libération.
En cas de réglage sur "0.0", cette fonction est désactivée.