P6-19 Valeur résistance de freinage
Réglages possibles : 0, R_min – 200 Ω
Permet de régler la résistance de freinage en ohms. Cette valeur est utilisée pour la protection thermique de la résistance de freinage. R_min dépend du variateur.
La protection de la résistance de freinage est calculée en fonction de P6-19 et de P6-20 et représentée dans P0-56.
P0-56 Entrée 1 : durée de fonctionnement maximale [ms]
P0-56 Entrée 2 : cycle de travail
Durée de pause [ms] = Cycle de travail x durée de fonctionnement maximale
Le réglage "0" permet de désactiver la fonction de protection de la résistance de freinage.