P6-19 Valor de resistencia de frenado
Rango de ajuste: 0; R_min – 200 Ω
Ajusta el valor de resistencia de frenado en ohmios. Este valor se utiliza para la protección térmica de la resistencia de frenado. R_min depende del variador.
La protección térmica de la resistencia de frenado se calcula en función de P6-19 y P6-20 y se muestra en P0-56.
P0-56 entrada 1: Tiempo de conexión máximo [ms]
P0-56 entrada 2: Ciclo de trabajo
Tiempo de pausa [ms] = ciclo de trabajo x tiempo de conexión máximo
Con el ajuste "0" se desactiva la función de protección para la resistencia de frenado.