P6-18 Nivel de tensión de frenado de corriente continua

Rango de ajuste: Auto, 0.0 – 30.0 %

Este parámetro activa el frenado de corriente continua en relación con la tensión nominal del motor (P1-07).

El motor se retarda con la rampa de deceleración (P1-04) y la energía de frenado se realimenta al devanado del motor.

Un valor demasiado alto provoca "sacudidas" del motor.