P6-18 Nível de tensão frenagem de corrente contínua

Faixa de ajuste: Auto, 0.0 – 30.0 %

Este parâmetro ativa a frenagem de corrente contínua em relação à tensão nominal do motor (P1-07).

O motor é desacelerado com a rampa de desaceleração (P1-04) e a energia de frenagem é realimentada no enrolamento do motor.

Um valor demasiado elevado origina um "saltar" do motor.