P6-17 Limite de torque máx. Timeout
Faixa de ajuste: 0.0 – 0.5 − 25.0 s
Este parâmetro define o tempo de funcionamento do motor acima do limite de torque (P4-07; P4-09) antes de o conversor desligar com monitoração do torque (O-Torq).
O parâmetro está ativo com todos os modos de operação vetoriais.
Com ajuste "0.0" esta função é desativada.