P6-17 Tiempo de desbordamiento límite de par máx.
Rango de ajuste: 0.0 – 0.5 − 25.0 s
Este parámetro define el tiempo que el motor se opera por encima de los límites de par (P4-07; P4-09) antes de que el variador se desconecte con la vigilancia de par (O-Torq).
El parámetro está activo con todos los modos vectoriales.
Con el ajuste "0.0", esta función está desactivada.