P6-17 Limite couple max. time out
Réglages possibles : 0.0 – 0.5 − 25.0 s
Ce paramètre définit la durée pendant laquelle le moteur est utilisé à un couple supérieur aux limites de couple (P4-07 ; P4-09) jusqu'à coupure du variateur avec surveillance de couple (O-Torq).
Ce paramètre est activé pour tous les modes d'exploitation vectoriels.
En cas de réglage sur "0.0", cette fonction est désactivée.