P6-19 Valor do resistor de frenagem

Faixa de ajuste: 0; R_min – 200 Ω

Regula o valor da resistência de frenagem em Ohm. Este valor é utilizado para a proteção térmica da resistência de frenagem. R_min depende do conversor.

A proteção térmica da resistência de frenagem é calculada com base em P6-19 e P6-20 e exibida em P0-56.

P0-56 Entrada 1: Horas ligado à rede máx. [ms]

P0-56 Entrada 2: Ciclo de trabalho

Intervalo [ms] = Ciclo de trabalho x Horas ligado à rede

Com o ajuste "0", a função de proteção para a resistência de frenagem é desativada.