P6-20 Potência do resistor de frenagem
Faixa de ajuste: 0.0 – 200.0 kW
Regula a potência da resistência de frenagem em kW com uma resolução de 0,1 kW. Este valor é utilizado para a proteção térmica da resistência de frenagem.
A proteção térmica da resistência de frenagem é calculada com base em P6-19 e P6-20 e exibida em P0-56.
P0-56 Entrada 1: Horas ligado à rede máx. [ms]
P0-56 Entrada 2: Ciclo de trabalho
Intervalo [ms] = Ciclo de trabalho x Horas ligado à rede
Com o ajuste "0,0", a função de proteção para a resistência de frenagem é desativada.