P6-20 Puissance résistance de freinage
Réglages possibles : 0.0 – 200.0 kW
Permet de régler la puissance de la résistance de freinage en kW avec une résolution de 0.1 kW. Cette valeur est utilisée pour la protection thermique de la résistance de freinage.
La protection de la résistance de freinage est calculée en fonction de P6-19 et de P6-20 et représentée dans P0-56.
P0-56 Entrée 1 : durée de fonctionnement maximale [ms]
P0-56 Entrée 2 : cycle de travail
Durée de pause [ms] = Cycle de travail x durée de fonctionnement maximale
Le réglage "0.0" permet de désactiver la fonction de protection de la résistance de freinage.