P6-21 Cycle de travail frein hacheur si sous-température

Réglages possibles : 0.0 – 20.0 %

Une valeur > 0 active le préchauffage du variateur.

Le frein-hacheur est activé à des températures inférieures à 0 °C (même en cas de défaut de sous-température U-Temp) et préchauffe la résistance de freinage raccordée à la valeur prédéfinie.

Pour cela, la résistance de freinage doit être directement montée sur le radiateur afin de garantir une conduction optimale de chaleur.

Pour cela, utiliser uniquement les résistances de freinage prévues à cette effet.

En cas d'urgence, consulter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.

Une valeur trop élevée peut surcharger la résistance de freinage.

Utiliser une protection thermique externe pour la résistance de freinage.

En cas de réglage sur "0.0", cette fonction est désactivée.