P6-21 Ciclo de trabajo del freno chopper en caso de temperatura insuficiente

Rango de ajuste: 0,0 – 20,0 %

Un valor > 0 activa la función de calefacción del variador.

El freno chopper está activo a temperaturas inferiores a 0 °C (también en caso de fallo por subtemperatura U-Temp) y calienta la resistencia de frenado conectada con el valor ajustado.

Para ello, la resistencia de frenado debe estar directamente montada en el disipador de calor para garantizar una transmisión térmica óptima.

Utilice para ello sólo las resistencias de frenado previstas.

En caso necesario, consulte al servicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVE.

Un valor excesivo puede sobrecargar la resistencia de frenado.

Utilice una protección térmica externa para la resistencia de frenado.

Con el ajuste "0,0", esta función está desactivada.