P6-20 Potencia de la resistencia de frenado
Rango de ajuste: 0.0 – 200.0 kW
Ajusta la potencia de la resistencia de frenado en kW con una resolución de 0.1 kW. Este valor se utiliza para la protección térmica de la resistencia de frenado.
La protección térmica de la resistencia de frenado se calcula en función de P6-19 y P6-20 y se muestra en P0-56.
P0-56 entrada 1: Tiempo de conexión máximo [ms]
P0-56 entrada 2: Ciclo de trabajo
Tiempo de pausa [ms] = ciclo de trabajo x tiempo de conexión máximo
Con el ajuste "0.0" se desactiva la función de protección para la resistencia de frenado.