P6-21 Ciclo de trabalho do chopper de frenagem em caso de subaquecimento
Faixa de ajuste: 0,0 – 20,0 %
Um valor > 0 ativa a função de aquecimento do conversor.
O chopper de frenagem está ativo em temperaturas abaixo de 0 °C (mesmo com irregularidade subaquecimento U-Temp) e aquece a resistência de frenagem conectada com o valor definido.
A resistência de frenagem deve ser montada diretamente no dissipador de calor para garantir uma melhor condução de calor.
Use somente resistências de frenagem fornecidas para essa finalidade.
Se necessário, consulte o serviço da SEW-EURODRIVE.
Um valor muito alto pode sobrecarregar a resistência de frenagem.
Use proteção térmica externa para a resistência de frenagem.
Com o ajuste "0,0" esta função é desativada.