P6-05 Activation retour codeur
Le réglage 1 permet d'activer le retour codeur. Ce paramètre est automatiquement activé, dès que le module LTX est raccordé.
En cas d'utilisation d'une carte codeur TTL ou HTL, vérifier, avant activation, si la valeur de P0-58 est également affichée positivement lorsque la vitesse est positive. Dans le cas contraire, échanger les voies codeur A et B.
- 0 : désactivé
- 1 : activé