P6-05 Activación de la realimentación del encoder
Con el ajuste 1 se activa la realimentación del encoder. Este parámetro se activa automáticamente una vez conectado el módulo LTX.
Si se utiliza una tarjeta de encoder TTL o HTL, compruebe antes de la activación si el valor de P0-58 también se muestra positivo cuando la velocidad es positiva. De otro modo, gire las pistas de encoder A y B.
- 0: desactivado
- 1: activado