P6-04 Banda de histéresis de relé de usuario/salidas analógicas
Rango de ajuste: 0,0 – 0,3 – 25,0 %
Este parámetro tiene efecto junto con la selección de función 2 (Motor con velocidad de consigna) o 3 (Velocidad del motor > 0) en los parámetros P2-11 (DO1), P2-13 (DO2), P2-15 (relé 1) y P2-18 (relé 2).
Si, dependiendo de la selección de función, la velocidad queda dentro de la banda de histéresis ajustada (+/- P6-04 de P1-01), la salida binaria correspondiente o el relé correspondiente está activa/o (1).
Un valor demasiado bajo provoca un "rebote" de la salida binaria o del relé.

[1] | Depende del ajuste en P2-11, P2-13, P2-15, P2-18 |
[2] | Histéresis porcentual de P6-04 referida a P1-01 |