P6-04 Zone d'hystérésis relais utilisateur / sorties analogiques
Réglages possibles : 0.0 – 0.3 – 25.0 %
Ce paramètre agit avec le choix de la fonction 2 (moteur fonctionnant à la consigne de vitesse) ou 3 (vitesse moteur > 0) dans le paramètre P2-11 (SP1), P2-13 (SP2), P2-15 (relais 1) et P2-18 (relais 2).
Selon la fonction choisie, si la vitesse est comprise dans la zone d'hystérésis réglée (+/- P6-04 de P1-01), la sortie digitale correspondante ou le relais correspondant est activé(e) (1).
Une valeur trop faible entraîne un "rebond" de la sortie digitale ou des relais.

[1] | En fonction du réglage dans P2-11, P2-13, P2-15, P2-18 |
[2] | Hystérésis en pour cent du paramètre P6-04 par rapport à P1-01 |