P6-07 Seuil de déclenchement défaut vitesse / surveillance de la vitesse

Réglages possibles : 1.0 – 5.0 – 100 %

Ce paramètre définit le défaut vitesse admissible maximale entre la consigne de vitesse et la vitesse réelle.

Ce paramètre est activé pour tous les modes d'exploitation (sauf pilotage U/f) avec et sans retour codeur. Si le défaut vitesse se trouve hors de la valeur limite réglée, le variateur est coupé avec un défaut vitesse (SP-Err ou Enc-02). En cas de réglage sur "100 %", la surveillance de vitesse est désactivée.