P6-07 Nível de disparo de irregularidade de rotação/monitoramento da rotação

Faixa de ajuste: 1.0 – 5.0 – 100 %

Este parâmetro define a irregularidade de rotação máxima admissível entre o valor de referência de rotação e o valor atual de rotação.

O parâmetro está ativo em todos os modos de operação (exceto controle U/f) com e sem realimentação do encoder. Se a irregularidade de rotação estiver fora do valor máximo definido, o conversor desliga com irregularidade de rotação (SP-Err ou Enc-02). Com o ajuste "100 %", a monitoração da rotação é desativada..