P6-08 Frequência máx. para o valor nominal da rotação

Faixa de ajuste: 0; 5 – 20 kHz

Este parâmetro define a frequência da entrada de frequência (DI3) na qual o valor nominal da rotação do motor corresponde à rotação máxima (P1-01).(P1-01).

Para poder usar esta função, deve ser feita uma configuração individual das entradas digitais com P1-15 = 0 e grupo de parâmetros 9.

Selecionar a seleção "Pulse" em uma das fontes de rotação correspondentes (P9-10 – P9-17).

Com ajuste "0" esta função é desativada.