P6-08 Fréquence max. pour consigne de vitesse

Réglages possibles : 0 ; 5 – 20 kHz

Ce paramètre définit la fréquence de l'entrée de fréquence (DI3), à laquelle la consigne de vitesse moteur correspond à la vitesse maximale (P1-01).

Pour pouvoir utiliser cette fonction, procéder à une configuration individuelle des entrées digitales en réglant le paramètre P1-15 sur "0" et le groupe de paramètres 9.

Sélectionner "Pulse" sur l'une des sources de vitesse correspondantes (P9-10 – P9-17).

En cas de réglage sur "0", cette fonction est désactivée.