P6-08 Frecuencia máx. para consigna de velocidad

Rango de ajuste: 0; 5 – 20 kHz

Este parámetro define la frecuencia de la entrada de frecuencia (DI3) a la que la consigna de velocidad del motor corresponde a la velocidad máxima (P1-01).

Para poder utilizar esta función, se debe realizar una configuración individual de las entradas binarias con P1-15 = 0 y el grupo de parámetros 9.

Seleccione "Pulse" en una de las fuentes de velocidad correspondientes (P9-10 – P9-17).

Con el ajuste "0", esta función está desactivada.