P6-09 Regulación estática de velocidad/distribución de cargas
Rango de ajuste: 0,0 – 25,0 %
Esta función requiere un motor por cada variador. En las aplicaciones en las que varios motores mueven una carga común, pero que por motivos mecánicos puedan presentarse distintas cargas del motor, esta función puede compensar individualmente la carga de los motores. No son posibles los accionamientos en grupo.
Esta función está disponible en todos los modos vectoriales con regulación de velocidad.
Con el ajuste P6-09 = 0.0, la función está desactivada. Si el ajuste es P6-09 > 0.0, esta función causa una reducción de la velocidad real respecto a la velocidad de consigna cuando la carga aumenta.
Velocidad estática = velocidad de consigna - P6-09 × P1-09 × MA/MN
MA = par de aplicación actual
MN = par nominal del motor
En la mayoría de los casos es suficiente un valor pequeño en P6-09 para conseguir una distribución de carga suficiente. Un valor demasiado elevado provoca que la velocidad real regule contra 0 cuando la velocidad de consigna es reducida o cuando la carga es alta.